UR7e

UR7e

軽量設計によるスムーズな導入・設置

UR7eはコンパクトながら十分なリーチと可搬重量を持ち、細かく正確な作業が求められる用途に最適です。実績のあるUR5eをベースに、さらなる性能向上を図った後継機種です。

可搬重量 7.5 kg / 16 lbs
リーチ 850 mm / 33.5 in
設置スペース Ø 151 mm / 5.94 in
重量 20.6 kg / 45.4 lbs
可搬重量 7.5 kg / 16 lbs
リーチ 850 mm / 33.5 in
設置スペース Ø 151 mm / 5.94 in
重量 20.6 kg / 45.4 lbs

すべての始まりとなった協働ロボット

UR7eは、既存の生産ラインへの設置(例えば作業台上や機械内部など)に適した軽量な協働ロボットを求める現場に最適です。軽量から中程度のワークを扱う用途に対応しながら、人の腕よりも約200mm長いリーチを確保。機械の奥へのワーク投入や、人の手が届かない位置での作業にも柔軟に対応できます。

生産性

稼働率と生産性を高めながら、ミスのない自動化された標準作業を実現しましょう。

フレキシブル

新しいソリューションを生み出し、繰り返し行う作業にはプログラムを使い回し、必要に応じて協働ロボットを別の工程へ移動させることができます。

人の能力を引き出す

従業員が得意な仕事に専念できるようにし、それ以外の作業は協働ロボットに任せましょう。

UR7eの主なアプリケーション

UR7eはさまざまな用途に対応しています。下の代表的なアプリケーションをクリックして詳しくご覧ください。

可搬重量の性能

可搬重量の性能

URロボットの最大可搬重量のスペックは動作領域内全域において有効です。さらに、荷重の重心がツールフランジから離れる場合でも、業界最高レベルの可搬重量性能を維持します。そのため、将来的に異なる用途で使用することになっても、高い汎用性をもって対応できる可能性があります。

より高い可搬重量に対応する設計とは
無人稼働で、作業を止めない

無人稼働で、作業を止めない

作業を自動化することで、従業員が常に監視しなくてもタスクを自律的に進められます。さらに、URの協働ロボットは従来の産業用ロボットよりも電力消費が少ないのが特徴です。UR7eは最大7.5kgの荷物を持ち上げられますが、消費電力は平均250ワット程度で、ゲーム機と同じくらいの省エネ性能を誇ります。効率よく作業を進めながら、電力コストも抑えられます。

協働ロボットの導入効果を最大限に引き出しましょう

協働ロボットを当社のコネクティビティ・プラットフォームと連携させることで、生産性の向上、ダウンタイムの最小化、そして効率的なフリート管理を実現できます。オフィスがどこにあっても、すべてを一元的に管理可能です。

作業効率を高めるための設計

私たちは、「自動化をあらゆる人に、あらゆる場所で」というミッションを実現できることを目指しています。安全で協調的な人とロボットの共存を可能にすることで、お客様のビジネス革新の道のりを力強くサポートします。

迅速な立ち上げ

迅速な立ち上げ

ロボット未経験の方でも、協働ロボットの箱が届いてから、開封して設置し、最初の簡単な作業プログラムの作成まで、通常1時間以内で完了できます。

省スペース

省スペース

当社の協働ロボットはコンパクトな設計のため、既存の製造現場の限られたスペースでも導入しやすく、自動化の可能性を広げます。

消費電力

消費電力

URの協働ロボットは従来の産業用ロボットよりも電力消費が少ないため、省エネにも貢献します。

協調性と安全性

協調性と安全性

すべてのURロボットには、外力を検知し安全にアームを停止させる機能などの安全機能が多数標準搭載されています。この安全機能はURロボットの場合は常時有効なままです。これにより、安全柵が不要で人と一緒に作業ができ、生産性の向上と安全な作業環境の実現が可能です。(リスクアセスメントが必要です)

モーションコントロール

塗布、溶接、機械へのワーク投入などのプロセス用途では、スムーズな動きが重要です。 当社のモーションコントロールアルゴリズムは、可動部の摩耗を抑え、稼働時間の延長とメンテナンス頻度の低減を実現します。これにより、協働ロボットは高速での動作を維持しながらも、長寿命かつ高品質な運用が可能になります。

協働ロボットを活用する

URアカデミーでは、プログラミングのわかりやすい手順や、トラブル対応や修理に役立つチュートリアルを揃えています。

ツール設定

ツール設定

ツールセンターポイント(TCP)や、荷重と重心の正しい設定方法を学びましょう。

安全平面

安全平面

安全平面の作成と設定方法を学びましょう。安全平面は、通常モードや減少モード、あるいは両方でロボットがその範囲を超えて動くのを防止したり、減少モードを自動で起動させたりすることができます。

詳しく見る

詳しく見る

URアカデミーにアクセスして、UR協働ロボットのプログラミングに必要な基本を学べる人気のトピックや教材をぜひご覧ください。

稼働時間を最大化

稼働時間を最大化

UR Care 保守契約では、お客様の稼働率を第一に考えています。24時間365日のサポートやリモート接続、現地での迅速な修理対応を通じて、安定した稼働をしっかりサポートします。

見積もり依頼

右側のフォームに必要事項をご入力ください。担当から追ってご連絡いたします。

【お問い合わせステップ】

  1. フォームを送信
  2. お住まいの地域のUR担当者が詳細をお伺いし、ご連絡します。ご希望に応じて、無料の対面デモも手配可能です。
  3. お客様のビジネスに最適なソリューションとお見積もりをご提案いたします。