Close
Choose your language
協働ロボットで、革新的な生産工程改革を
ユニバーサルロボットの協働ロボットなら、従来型の産業用ロボットに付きものだった複雑なプログラミングやセットアップ、作業員から隔離するための安全柵は不要です。
これらにかかるコストや手間なしに、あらゆる規模の企業がロボットによるオートメーションの利点を享受できるようお手伝いします。小ロット・多品種生産においても、自動化が可能となります。
資料ダウンロード
協働ロボットとは
人と協働できるロボットです。リスクアセスメントが必要ですが安全柵なしでもお使いいただけるのが最大の特長です。ネジ締め、梱包・パレタイジング、CNC装置へのワークのロードアンロードなど、さまざまな身近な用途に活用できます。スペースを必要としないため、ラインのレイアウトを変更せずに導入することができます。
従来、日本の法律規制から協働ロボットも産業ロボットと同様の括りで、80W以上のロボットを使用する際は安全柵を設け、人と作業スペースを隔離する必要がありました。
しかし、2013年の規制緩和により、80W以上のロボットであっても、ロボットメーカーやユーザーが国際標準化機構(ISO)が定める規格に準じた措置を講じることで、安全柵を設けずロボットを使用することが出来るようになりました。
ロボットメーカーはISO10218-1の規格に準じる必要があり、次の4つの条件のいずれかに適合する必要があります。
1)安全適合監視停止
2)ハンドガイド 3)速度及び間隔監視 4)動力及び力の制限
ユニバーサルロボットでは人が触れたり、外部に接触した際に安全に力を検出して止まる機能を有しており、上記条件の4)動力及び力の制限に適合していますので、協働ロボットのアプリケーションに使用できる形となっています。
アプリケーション(作業用途)
![]()
導入のメリット
- 人と同じ作業空間で使用できる
- 人が行っていた作業を自動化することで作業の再現性が高まり、製品品質も向上
- 反復作業や、過酷な周囲環境内での作業、身体的に負荷のかかる作業を自動化することで、労働環境を改善
- 職人技や、作業の数値化が難しい工程では、業務内容を細分化し作業者と分業させることで、一部の自動化や生産性の向上が可能
ねじ締め工程を自動化し、ねじの締め忘れなどのヒューマンエラーを防止
産業用ロボットとの違い
協働ロボットの機能的な部分としての産業ロボットとの違いはいくつかあります。ポイントをまとめてみました。

コスト面においても違いがあります。一般的にロボット単体での価格を比較しがちですが、ロボット導入及び運用にかかる総コストにて比較する必要があります。

ユニバーサルロボットの特長は?
1)6軸すべての可動範囲 が±360°
ロボットアームは各軸に可動範囲が決まっており、URロボットの可動範囲は6軸全て±360°です。特異点が少ないことからマニピュレーション性向上に寄与し、結果的に複雑な軌道を描く用途の実現可能性が高まります。 選定の際は、実アプリケーションで必要とされるロボットアームの可動範囲の確認を行う必要があります。
2)有効可搬重量 の変化が小さい
仕様を比較する際、可搬重量を指標とするケースが多いですが、現実的な運用を検討する際、重心オフセット量に対する可搬重量(最大有効荷重)も非常に重要な指標となります。URロボットの場合、最大有効荷重の変化量が少なく、将来新しい工程で作業をさせる可能性がある場合、 最大有効荷重の変化量が少ない点が有効になります 。協働ロボットを選定する際はこちらの指標もご比較下さい。
3)プログラミング
協働ロボットは使いやすさが特長の一つですが、その使いやすさは様々です 。URの場合、ティーチペンダントによる視覚的な操作となっています。 グラフィカルで見やすく設定しやすく、また、ロボットアーム先端を掴みながら位置決めポイントを決定するダイレクトティーチング方式も選択可能です。プログラミング方法もラダー方式であり、全体像が見やすく、プログラミングの修正・拡張を行う際に非常に便利です。
初めてロボットを操作してみるといった方も簡単であり、ロボット立ち上げまでにかかる時間の削減に貢献します。
4)周辺機器のエコシステム UR+
協働ロボットの導入を検討する際に、周辺機器を含めたロボットシステムとして検討する必要がありますが、URではUniversal Robots+(UR+) というURロボットとすぐに使える周辺機器群を用意しています。 URによって認証された250以上の製品が、 URロボット と連携し迅速な導入、簡単なプログラミング、信頼性の高い操作を実現します。