Close
Choose your language
ユニバーサルロボット、「FOOMA JAPAN 2022」に出展
ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、日本支社代表:山根 剛、以下「UR」)は、来る2022年6月7日から6月10日まで東京ビッグサイトで開催される食品機械・装置および関連機器に関する国内最大規模の技術展示会「FOOMA JAPAN 2022(国際食品工業展)」に出展します。パレタイジングや重量物の搬送、不定形の把持といった工程の自動化をご提案します。
FOOMA Japan 2022 URブースのイメージ図
食品製造の現場においても、生産性の向上や人手不足への対応は大きな課題となっており、省人化や自動化への関心が高まっています。特に、季節による需要変動や消費者のし好の変化に伴い生産量を急速に増減させたり、少量多品種生産を行ったりする場合は柔軟性の高いソリューションが求められますが、狭いスペースに設置でき、プログラミングも容易な協働ロボットは、このような課題への解決策として注目されています。
URは、食品製造現場での活用方法を具体的にイメージしていただけるよう、4種のアプリケーションを実演展示します。また、会期初日には出展社セミナー「食品業界での協働ロボット活用事例紹介 梱包、製函、パレタイズ」を行います。大手企業はもちろん、中小規模の製造現場においても多数採用されているURロボットの多彩な導入事例を、日本支社 代表の山根 剛が語ります。
ぜひこの機会にURのブースまでお越しいただけますよう、お願い申し上げます。
- 開催概要
名称 FOOMA JAPAN 2022 (国際食品工業展)
主催 一般社団法人 日本食品機械工業会
会期 2022年 6月7日(火)~10日(金)
開催時間 10:00-17:00
展示会場 東京ビッグサイト 東1~8ホール
入場料 1,000円 (事前登録者は無料)
展示会URL https://www.foomajapan.jp/
- 主な展示内容 ブース番号8F-15
デモ |
特長 |
6軸の協働ロボットに7番目の軸を追加するOnRobot社の高荷重のロボット昇降機「Lift100」を活用したパレタイジング パレタイジングに必要なハードウェアとソフトウェアを一括で提供 たわみを最小限に抑えた高荷重昇降機のため、高速動作時でも箱の正確な位置決めを保証 |
|
URロボットの可搬重量(最大16kg) を45kgまで引き上げる専用リフター「Cobot Lift」を活用した搬送 URロボット用に最適化されたUR+製品のため、リフターとURロボットの接続が容易 |
|
不定形物の把持 |
人間の手のような繊細な搬送を実現するSchmalz社の「フィンガーグリッパ―OFG」を活用し果物を把持 手でものをつまんだり、掴んだりするように、4本のフィンガーを開閉することで繊細にワークを把持 |
ロボットがそれぞれのコンベアに追従し、缶詰をピック&プレース コンベアのエンコーダへの追従性が高く、コンベアの動きが変動する場合でも高速に応答 ロボットに内蔵されたコンベアトラッキング機能を活用するので、プログラミングが容易 |
*展示内容は都合により、予告なく変更される場合もあります。
- セミナー概要
開催日時 6月7日(火)13:45-14:30
会場 東8ホールセミナー会場
タイトル 「食品業界での協働ロボット活用事例紹介 梱包、製函、パレタイズ」
登壇者 山根 剛 (ユニバーサルロボット 日本支社代表)
受講登録 展示会セミナーページより該当セミナーを選択し、受講をご登録ください。