Naprava PROFINET
| Opis |
PROFINET je omrežni protokol, ki omogoča ali onemogoča povezavo robota z industrijskim krmilnikom V/I PROFINET. Če je povezava omogočena, lahko izberete dejanje, ki se zgodi, ko program izgubi povezavo VO-krmilnik PROFINET.
|
| Omogočanje PROFINET |
Tako omogočite funkcijo PROFINET v vmesniku PolyScope X.
|
| Uporaba PROFINET |
Poiščite funkcije PROFINET v vmesniku PolyScope X:
V glavnem meniju PolyScope X.
Izberite ustrezno dejanje s seznama:
|
| Diagnostika |
Polyscope X ima možnost snemanja omrežnega prometa med robotom in krmilnikom V/I PROFINET. To se lahko uporabi za diagnostiko v primeru težav s povezljivostjo.
Komunikacijski podatki bodo shranjeni v datoteki .pcap. Datoteka je shranjena v podporni datoteki v upravljavcu sistema. V diagnostiki je mogoče zabeležiti do 50 MB podatkov.
|
| Stanje vrat Ethernet |
Ko je naprava PROFINET omogočena, se ustvarijo nova navidezna vrata Ethernet. Konfiguracija navideznih vrat Ethernet prikazuje informacije o trenutno konfiguriranem naslovu IP, maski podomrežja, prehodu in naslovu MAC. Upoštevajte, da se ta navidezna vrata razlikujejo od vrat, nastavljenih v omrežnih nastavitvah robota.
|
|
Nova različica PROFINET |
Nova datoteka GSDML: GSDML-V2.45-UR-PROFIsafe-20251201.xml
Združljivost z starejšimi različicami:
Povratek na prejšnjo različico ni mogoč. Vse spremembe, narejene po nadgradnji, bodo izgubljene. Pred nadgradnjo naredite varnostno kopijo vseh podatkov.
|