Ethernet/IP Adapter
| Opis |
EtherNet/IP je omrežni protokol, ki omogoča povezavo robota z industrijskim čitalcem EtherNet/IP. Če je povezava omogočena, lahko izberete dejanje, ki se izvede, ko program izgubi povezavo s čitalcem EtherNet/IP.
|
| Omogoči Ethernet/IP
|
Tako omogočite Ethernet/IP v vmesniku PolyScope X.
|
| Uporaba Ethernet/IP |
Tako najdete funkcije Ethernet/IP v vmesniku PolyScope X:
V levi glavi vmesnika PolyScope X.
Izberite ustrezno dejanje s seznama:
V zgornjem desnem kotu tega zaslona je prikazano stanje Ethernet/IP.
|
| Podpora za diagnostiko omrežja Ethernet |
Dodana je podpora za omogočanje diagnostike omrežja Ethernet. Ko je ta funkcija omogočena, se promet med robotskim Ethernet/IP-adapterjem in Ethernet/IP-skenerjem zbira v datoteki pcap. Zbrani podatki so na voljo kot del datoteke za podporo.
|