Dostop do vrat HTTP/HTTPS
| Opis |
Od različice 10.14 programske opreme PolyScope X naprej lahko skrbniki nadzorujejo vhodni promet HTTP in HTTPS na vratih 80 in 443 neposredno iz uporabniškega vmesnika PolyScope X. Z gumbom za vklop/izklop HTTP na zaslonu »Storitve« lahko odprete ali zaprete ta vrata v požarnem zidu robota. To integratorjem omogoča izrecni nadzor nad spletnim dostopom do robota brez dostopa prek ukazne vrstice. Od različice 10.14 sta vrata 80 in 443 privzeto zaprta . Če zaprete vrata 80, ostanejo zaprta tudi po ponovnem zagonu robota. V prejšnjih različicah se je vrata 80 ob vsakem zagonu samodejno odprla. Po nadgradnji na PolyScope X 10.14 ali novejšo različico preverite nastavitev HTTP, če so zunanji sistemi, spletni odjemalci ali zunanje URCaps odvisni od vrat 80 ali 443.
|
| Vklop storitve v primerjavi s preklopom na HTTP |
Vklop ali izklop storitve na seznamu storitev je neodvisen od stikala za HTTP:
Storitev je mogoče omogočiti, čeprav so njena vrata blokirana s požarnim zidom. Odprto vrata ne omogočajo delovanja onemogočene storitve. Za varno delovanje nastavite obe nastavitvi tako, da ustrezata potrebam vaše aplikacije.
|
| Opozorilo glede povezljivosti URCap |
Ko je vrata 80 zaprta, medtem ko je zunanja URCap aktivna, se na zaslonu »Storitve« prikaže opozorilo, da morajo biti vrata 80 odprta, da lahko URCap deluje. Vklopite stikalo HTTP, da ponovno vzpostavite povezavo.
|
| Za nadzor dostopa do vrat HTTP/HTTPS |
|