Editor výrazov

Popis

Karta Výraz umožňuje vložiť výraz, ktorý by mal byť platným URScriptom a vyhodnotiť sa na správny typ. Výraz v uzle If sa vyhodnotí na logickú hodnotu. Zatiaľ čo typ String vyžaduje použitie úvodzoviek. Okrem toho vám karta Výraz umožňuje jednoducho vložiť premennú do výrazu.

 

Príklad použitia karty „Expression“

Vytvorte počítadlo cyklov programu.

  1. V hlavnej navigácii ťuknite na ikonu Program .

  2. Kliknite na ikonu pridať .

  3. Kliknite na príkaz uzla Úloha. Pozri Priradenie .

  4. V poli „Typ hodnoty “ vyberte možnosť „Celé číslo “.

  5. Kliknite na pole „Expression “.

     

     

  6. Kliknite na vyskakovaciu kartu „Výraz “ a zobrazí sa editor výrazov. Tu môžete nastaviť výraz na loop_counter +1 a Potvrdiť .

     

 

Editor výrazov

V editore výrazov nájdete skratky na vkladanie funkcií, vstupov a výstupov a logických operátorov do výrazov.

V ľavom stĺpcividíte sekciu Rýchly prístup, ktorá vám umožňuje ľahko vložiť vstup, výstup, premennú alebo vstavanú funkciu na aktuálnu pozíciu kurzora. Od verzie PolyScope X 10.14 sa vstupné a výstupné signály dynamicky zisťujú zo všetkých registrovaných zdrojov a v selektoroch sa zoskupujú podľa zdroja. Pozri Signály v editore výrazov.

V pravom stĺpci sa nachádzajú tlačidlá na vkladanie bežných logických operátorov a hodnôt, ako sú AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Táto funkcia bola pridaná do každého dialógového okna s kartami, ako aj do niekoľkých polí uzlov, ktoré predtým prijímali iba reťazec, napríklad do uzla If.