Inteligentné zručnosti

Popis

Inteligentné funkcie sú akcie robota s rýchlym prístupom, ktoré môžete spúšťať a zastavovať, aby ste dosiahli plynulejšie a rýchlejšie programovanie. Prostredníctvom týchto akcií môžete ovládať robota, akékoľvek externé systémy alebo koncové efektory.

Toto sú Smart Skills, ktoré si môžete vybrať:

 

Aktivované

Deaktivované

  • Zložiť do škatule
  • Vlastné

 

Prístup k Smart Skills

Existujú dva spôsoby, ako získať prístup k Smart Skills:

  • cez Presunúť sekciu v bočnom paneli

  • cez kartu „Aplikácia“ v hlavnej navigácii

 

Prístup cez sekciu „Move“

V časti „Move“ stlačte a podržte tlačidlo na prenosnom termináli počas vykonávania inteligentnej funkcie. Príslušný pohyb robota je zobrazený na hlavnej obrazovke.

  1. Kliknite na ikonu Presunúť v bočnom paneli.

  2. Kliknite na ikonu Smart Skills v pravom hornom rohu.

     
 
  1. V poli „Relative To“ (Vzhľadom na) si môžete vybrať jednu zo štyroch prvkov, rámcov alebo predvolených súradnicových systémov:

    • World. Tento rámec je rovnaký ako základňa, ak je robot namontovaný na pevnom mieste. Svetový rámec je vždy pevný, aj keď je robot namontovaný na pohyblivom mieste, a základňa môžete aktualizovať podľa pohybu robota.

    • Base. Základný prvok robota, teda rámec základne, ktorý sa nachádza uprostred spodnej časti základne. Ak je váš robot namontovaný na pevnom mieste, tento rámec sa nikdy nebude musieť meniť a ostatné pevné miesta je možné definovať vo vzťahu k nemu.

    • Flange. Je umiestnené na prírube nástroja robota a je možné ho premiestniť iba pohybom robota.

    • TCP . Poloha aktívneho TCP a aktualizácie počas pohybu robota pri ručnom ovládaní alebo počas behu programu.

      Pozrite si časť Rámce Rámce kde sa dozviete viac o tom, kedy použiť príslušný predvolený súradnicový systém.

  2. V poli „Robot “ vyberte buď „Active_TCP “, alebo „Tool_flange“. Ak je zvolená možnosť Active_TCP, zobrazí sa názov aktuálne aktívneho TCP.

 

Prístup cez kartu Aplikácia Na karte Aplikácia môžete konfigurovať a nastaviť vstupné argumenty.
  1. Kliknite na kartu Aplikácia v hlavnej navigácii. Pozrite si aplikáciu Smart Aplikácia Smart Skills

  2. Vyberte ponuku aplikácie Smart Skills.

     
    Budete smerovaní na obrazovku aplikácie Smart Skills. 
 
 

 

‘