Zarovnať na rovinu
| Popis |
Funkcia „Align to Plane“ vám pomáha pri orientácii TCP voči povrchu. Pri vykonávaní tejto inteligentnej funkcie sa robot dotkne 3 (predvolená hodnota) bodov na povrchu, na základe ktorých vypočíta orientáciu roviny. Kontaktné body sú usporiadané do kruhového vzoru, ktorého predvolený priemer je 2,5 mm. Táto inteligentná funkcia je obzvlášť užitočná pri vytváraní nových rámecov v aplikácii Rámce.
|