Exportovať do skriptov

Popis

Táto funkcia vám umožňuje exportovať skriptové súbory na pripojené USB zariadenie. Pri exportovaní je možné obsah skriptového uzla v programe uložiť do System Manager a následne ho z System Manager exportovať na USB zariadenie.

 

Ukladanie do System Manager

  1. Prejdite do položky Program v hlavnej navigácii.

  2. Kliknite na ikonu „Pridať “ a na uzol príkazu „Skript “.

  3. Kliknite na Nastaviť skript a môžete vytvoriť a upravovať skript.

  4. Uložte skript do System Manager.

 

  1. Zadajte názov súboru skriptu a ťuknite na Potvrdiť .

 

Export na USB zariadenie

  1. Prejdite do Správcu systému buď cez hlavičku, alebo cez hamburgerové menu.

  2. Prejdite do časti Skriptové súbory a ťuknite na tri zvislé bodky (ikona kebabu) pri skripte.

  3. Vyberte Exportovať .

  4. Vyberte zariadenie USB a ťuknite na Potvrdiť .