Export a import modulov

Popis

Táto funkcia vám umožňuje exportovať a importovať moduly (.urmodule) na a z externých pamäťových médií, čo umožňuje prenos opakovane použiteľnej programovej logiky medzi rôznymi programami a inštaláciami robotov.

 

Export modulu

  1. Vložte USB zariadenie do prenosného terminálu.

  2. V bočnom paneli otvorte položku „Štruktúra programu“. Bočný panel sa rozbalí a zobrazí sa zoznam modulov a funkcií.

  3. Vyberte konkrétny modul, ktorý chcete exportovať.

  4. Kliknutím na ikonu s tromi zvislými bodkami (ikona kebabu) pri vybranom module otvoríte kontextové menu.

  5. Vyberte možnosť Exportovať na dokončenie procesu.

  6. Po spustení exportu sa zobrazí štandardné dialógové okno pre export. Uistite sa, že ste ako cieľ vybrali správne externé médium. Systém zabalí modul s použitím súborovej prípony .urmodule.

  7. Kliknite na Potvrdiťa proces exportu sa dokončí a súbor sa uloží na vybrané externé médium.

 

 

Takto vyzerá exportovaný modul v rozhraní.

 

 

Import modulu

  1. V bočnom paneli otvorte položku „Štruktúra programu “ a ťuknite na ikonu „Pridať“ vpravo od položky „Moduly“.

  2. V dialógovom okne budete vyzvaní, aby ste buď importovali existujúci modul, alebo vytvorili nový. Ak zrušíte dialógové okno, do programu sa nepridá žiadny modul.

  3. Po výbere možnosti Importovaťsa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vybrať modul (súbor .urmodule), ktorý chcete importovať.

  4. Kliknite na Potvrdiť a pridajte ho do programu.

 

Uzly programu, ktoré boli platné v module z iného programu, nemusia zostať platné v novom programe. Je vašou zodpovednosťou overiť, či importovaný modul funguje podľa očakávaní.

Takto vyzerá importovaný modul v rozhraní.