Exportovať program

Popis

Funkcia „Export“ vám umožňuje exportovať programy a/alebo aplikácie z robota na externé médiá.

 

Exportovať jeden program

  1. Kliknite na menu kebab (tri zvislé bodky) pre program, ktorý chcete exportovať, a potom kliknite na Exportovať .

  2. Ak je pripojených viac médií, vyberte externé médium, na ktoré chcete program uložiť, a potom ťuknite na Exportovať .

 

  1. Ak dôjde ku konfliktu názvov súborov, zobrazí sa dialógové okno s varovaním o exporte. K tomu dochádza, ak na vybranom médiu už existuje program s rovnakým názvom. Kliknite na Prepísať , ak chcete prepísať existujúci súbor, alebo na Uložiť ako kópiu , ak chcete exportovaný program uložiť ako kópiu.

 

Exportovať všetko

Funkcia „Exportovať všetko “ vám umožňuje exportovať všetky programy z robota na externé médium.

  1. Kliknite buď na záhlavie, alebo na hamburgerové menu a potom kliknite na Správca systému .

  2. Na obrazovke Programy ťuknite na Exportovať všetko .

 

  1. Vyberte externé médium, na ktoré chcete exportovaný súbor uložiť.

  2. Kliknite na Exportovať . Indikátor priebehu exportu sa zobrazuje, kým nie je export dokončený.