Aplicações partilhadas no System Manager

Descrição

Uma aplicação contém a configuração do robô e as definições de segurança, tais como equipamento, efetores finais, variáveis da aplicação e parâmetros de segurança. A partir do PolyScope X 10.14, uma única aplicação pode ser partilhada por vários programas.

Quando altera as definições numa aplicação partilhada, todos os programas associados a essa aplicação utilizam a configuração atualizada. Gerir as aplicações e os programas associados a partir do separador «Programas» no Gestor do Sistema.

 

Disposição do separador «Programas»

No separador Programas , as aplicações e os programas são apresentados numa estrutura unificada em acordeão:

  • Cada «Aplicação» é uma secção em acordeão que pode ser recolhida e que apresenta os programas a ela associados.

  • A aplicação utilizada pelo programa atualmente aberto é apresentada em negrito com a etiqueta Ativa.

  • A linha «Aplicação» contém um campo de introdução para renomear a aplicação e um menu de contexto.

  • Os programas estão listados na respetiva aplicação associada.

 

Menu de contexto da aplicação

Abra o menu de contexto da aplicação para aceder a:

 

Ações do programa

A partir do menu de contexto de um programa, pode:

Ao criar um novo programa, utilize o menu suspenso «Aplicação» para associar o programa a uma aplicação existente ou para criar uma nova.

As alterações a uma aplicação partilhada afetam todos os programas que a referenciam. Verifique o comportamento do programa após ligar ou alterar as aplicações.