Modificar programa

Descrição

O programa «Modificar» permite-lhe efetuar alterações nos programas que criou para o robô.


Para aceder a «Modificar programa»

  1. No cabeçalho, toque em Nome do programa . É apresentado o ecrã «Gestor do Sistema ».

    No centro do ecrã, expanda o acordeão «Aplicações», se necessário, e, em seguida, selecione e toque no programa que pretende modificar. Assim que tocar no programa selecionado, a cor do separador fica a azul.

     

    O separador contém os seguintes botões:

    • Nome do programa

    • Abrir

    • Ícone «Guardar»

    • Ícone de kebab

    Pode ver as datas de criação e modificação do programa no lado direito do ecrã.

  2. Toque no botão «Nome do programa » para editar o nome e, em seguida, toque em «Confirmar».

 
  1. Toque no botão «Abrir ». Será realizado o encaminhamento para o ecrã principal do programa.

     
  2. No ecrã principal do programa, toque no ícone «Adicionar ». Um novo ecrã com as caixas de ferramentas «Comandos » e «Área de trabalho ». Na caixa de ferramentas «Comandos», pode escolher qual o comando a utilizar para modificar um programa.

     
 
  1. Depois de selecionar os comandos para programar um robô, é apresentada uma lista correspondente no ecrã «Programa Principal».

     
     
  2. Toque novamente no separador «Nome do programa», localizado na parte superior.

  3. Toque no ícone de guardar e terá duas opções:

    • Guardar

    • Descartar alterações

  4. Toque no ícone do kebab e terá as seguintes opções:

    • Duplicado — ver Programa duplicado

    • Aplicação de alteração — ver Aplicação de alteração

    • Eliminar

    • Exportar