Uttrykksredigering

Beskrivelse

Fanen Uttrykk lar deg sette inn et uttrykk, som må være et gyldig URScript og gi riktig type som resultat. Et uttrykk i en If -node gir et boolsk resultat. Mens en String-type krever at det brukes anførselstegn rundt verdien. Videre lar fanen Uttrykk deg enkelt sette inn en variabel i uttrykket.

 

Eksempel på bruk av fanen «Expression»

Lag en programløkkes teller.

  1. Trykk på Program -ikonet i hovednavigasjonen.

  2. Trykk på legg til-ikonet.

  3. Trykk på kommandoen Oppgave-noden. Se Tilordning .

  4. Velg Heltall i feltet Verditype .

  5. Trykk på Expression -feltet.

     

     

  6. Trykk på popup-fanen Uttrykk , så vises Uttrykksredigereren . Her kan du angi uttrykket til loop_counter +1 og Bekreft .

     

 

Uttrykksredigering

I uttrykksredigereren finner du snarveier for å sette inn funksjoner, IO-er og logiske operatorer i uttrykk.

I venstre kolonneser du delen «Hurtig tilgang», som lar deg enkelt sette inn en inngang, utgang, variabel eller innebygd funksjon ved den aktuelle markørposisjonen. Fra og med PolyScope X 10.14 oppdages inngangs- og utgangssignaler dynamisk fra alle registrerte kilder og grupperes etter kilde i velgerne. Se Signaler i uttrykksredigereren .

I høyre kolonne finner du knapper for å sette inn vanlige logiske operatorer og verdier, som AND, OR, NOT, TRUE og FALSE. Denne funksjonaliteten er lagt til i alle dialoger med faner, samt i noen få noder som tidligere kun tillot en streng, for eksempel If -noden.