Signaler i uttrykksredigereren
| Beskrivelse |
Fra og med PolyScope X 10.14 oppdager og viser Uttrykksredigering dynamisk I/O-signaler fra alle registrerte kilder. Signalene er ikke lenger begrenset til en fast, innebygd liste. Når du åpner Input - eller Output -velgeren i uttrykksredigereren, er tilgjengelige signaler gruppert etter kilde. Innebygde kilder inkluderer kontrollboks I/O, standard verktøykontakt I/O og Smart I/O når et smartpanel er tilkoblet. Signaler fra installerte URCaps som registrerer I/O-kilder, vises også automatisk i de samme listene. Hvert signal vises med det konfigurerte navnet, dersom et slikt er tilgjengelig. Hvis det ikke er angitt noe navn, vises signalidentifikatoren i stedet.
|
| Fanene «Inngang» og «Utgang» |
I delen «Hurtig tilgang» i uttrykksredigereren i venstre kolonne :
Signalene er gruppert under kildenavnet i rullegardinmenyen. Velg et signal for å sette inn skriptreferansen til det ved den aktuelle markørposisjonen i uttrykket.
|
| Signalkilder |
Signalene som vises, avhenger av tilkoblet maskinvare og installerte URCaps. Typiske innebygde kildegrupper inkluderer:
Ytterligere kildegrupper vises når en URCap eller plattformutvidelse registrerer I/O med PolyScope X.
|
| Eksempel |
Bruk en navngitt kontrollboksinngang i en If -betingelse:
Signaler med navn vises med det navnet du har konfigurert i I/O-oppsettskjermbildene. Dette gjør det enklere å gjenkjenne signalet du velger, sammenlignet med generiske indeksbaserte identifikatorer.
|