| Opbouwen van een programmastructuur
|
- Tik in PolyScope in de kop op Programma en selecteer IMMI.
- Selecteer de eerste gewenste programmastructuurnode uit de onderstaande opties.
U kunt zoveel nodes selecteren als nodig zijn voor uw programma.
- Opstartcontrole: controleer of de robot en de IMM juist zijn ingesteld voordat het spuitgieten begint.
- Wachten op object: robot wacht tot een IMM-object gereed is.
- Uitstoter naar achteren: uitwerper keert terug naar achterste positie.
- Uitstoter naar voren: uitstoter verwijdert een voorwerp uit de matrijs.
- Kerntrekkers in: selecteer welke kerntrekkers naar positie 1 bewegen.
- Kerntrekkers uit: selecteer welke kerntrekkers naar positie 2 bewegen.
- Vrij voor spuitgieten: signaleert de IMM om het spuitgieten te starten
- Sjabloon: gebruikt een voorgedefinieerde programmastructuur
- Selecteer of deselecteer onder Commando de relevante selectievakjes voor elk van uw programmanodes.
De selectievakjes die u selecteert, vormen de set van acties die de programmanode uitvoert. Dit is hieronder afgebeeld.
|