Lichtgordijn spuitgietgebied vrij (MAF)

Beschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft het EUROMAP-gebruik van een MAF-lichtgordijn (spuitgietgebied vrij).

 

De MAF-signalen (spuitgietgebied vrij) van de IMMI zijn niet bedoeld voor beveiliging van personeel.

  • Pas beveiliging toe als het risico bestaat dat personeel in de matrijs reikt.
  • Integreer beveiliging in overeenstemming met toepasselijke normen, bijvoorbeeld: IEC 62046, ISO 13855.

Het niet gebruiken van een MAF-lichtgordijn (spuitgietgebied vrij) kan leiden tot onbedoelde sluiting van de matrijs, wat schade aan apparatuur kan veroorzaken.

  • Gebruik de IMMI om de status van het MAF-lichtscherm, indien gebruikt, aan te geven.

De 24 V-voeding van de MAF-stekker op de IMMI-module is stroombegrensd. Overschrijding van de aangegeven uitgangsstroom kan tot een stop leiden.

 

Het MAF-lichtgordijnsignaal is niet voor veiligheidsdoeleinden; het geeft slechts een statussignaal aan de IMM.

Sluit de MAF aan met behulp van de speciale digitale MAF-ingangsaansluiting op de IMMI-module. De MAF-ingang is van het type pnp. Na aansluiting is de MAF-ingang hoog wanneer het lichtgordijn niet wordt belemmerd.