Naleving

Beschrijving

Dit hoofdstuk bevat informatie over aanbevelingen, certificaten en verklaringen met betrekking tot Universal Robots e-Series-robots met IMMI-modules.

EUROMAP 67

De informatie in de IMMI-installatiehandleiding voldoet aan EUROMAP 67 versie 1.11, een gratis aanbeveling voor spuitgietmachines die kan worden gedownload op www.euromap.org.

 

De spuitgietmachine-interfacemodule (IMMI) van Universal Robots voldoet wanneer ingeschakeld aan alle voorschriften van de EUROMAP 67-aanbeveling. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Alle optionele, fabrikantspecifieke en gereserveerde I/O-signalen worden ondersteund; zie IMMI-I/O in reguliere programmanodes. De optionele I/O behoren niet tot de standaard IMMI-instellingen en kunnen alleen door de fabrikant worden gedefinieerd.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. De EUROMAP 67-interface valt onder de Inbouwverklaring, te vinden in de Hardware-installatiehandleiding.

Verpakkingsmaterialen

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Kwaliteitscertificaat

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. UR-testprocessen worden voortdurend geĆ«valueerd en verbeterd.