Product Description

Beschrijving

De e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) is een industriële oplossing voor het aansluiten van een Universal Robots e-Series-regelkast op een spuitgietmachine.

Als u de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) niet juist aansluit, kan dat ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben.

  • Installeer de IMMI-module juist om aan de reglementaire vereisten te voldoen.

Het niet juist installeren van de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) kan leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen.

Productgebruik

De certificering van dit product is alleen van toepassing op de stopinterface van de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) op Universal Robots e-Series regelkasten geproduceerd na 1 februari 2020, waarbij de regelkast is bijgewerkt op de IMMI-interface en voldoet aan de EMC-regelgeving.

 

Functionele veiligheidsspecificaties gelden voor de UR-stopuitgangen op de IMMI. Geïntegreerde functionele veiligheidsspecificaties zijn de verantwoordelijkheid van de integrator, aangezien deze ook de specificaties van de spuitgietmachine omvatten.

Onderdelen

De e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • e-Series IMMI-module
  • e-Series IMMI-kabel

De e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)-toepassing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Spuitgietmachine overeenkomstig EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Universal Robots e-Series robot, bestaande uit een samenwerkende robotarm en een uR e-Series regelkast (met Rev.F2 veiligheidsregelbord).
  • e-Series IMMI-module, inclusief de IMMI-module en een IMMI-kabel.
  • Roboteindeffectors, bijv. grijpers.

Vereisten

 

Installatie van een e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) in een regelkast met een serienummer lager dan 2020020161 kan leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen.

  • Controleer het serienummer van uw regelkast voordat de IMMI-module wordt geïnstalleerd.
  • U kunt uw veiligheidsregelbord verifiëren indien nodig.
Regelkast

Het serienummer van de regelkast bevindt zich aan de onderzijde van de regelkasthouder. De volgende illustratie toont het label en het serienummer van de regelkast.

 

Veiligheidsregelbord

Het serienummer van het veiligheidsregelbord bevindt zich aan de achterzijde van het veiligheidsregelbord. U moet de regelkasthouder demonteren voor toegang tot het Rev. F2-veiligheidsregelbord (F2 = RM).