Algemene veiligheidsmaatregelen
| Beschrijving |
Dit hoofdstuk bevat algemene veiligheidsmaatregelen. Lees het voorafgaand aan de installatie van de IMMI. Voor meer informatie over veiligheid, zie het hoofdstuk Veiligheid in de gebruikershandleiding van de robot. Installatie van of onderhoud aan apparatuur aangesloten op een stroombron kan tot elektrische schokken leiden.
Onjuiste aansluiting van de stroombron of aarddraden kan tot letsel bij personeel of schade aan apparatuur leiden. Schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting van de stroombron wordt niet gedekt door de garantie. Voordat het apparaat wordt ingeschakeld:
Het niet controleren en valideren van de beveiliging en de werking kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Het niet uitvoeren van een risicobeoordeling voorafgaand aan installatie en gebruik kan leiden tot schade aan apparatuur of letsel bij personeel.
This product includes the Universal Robots e-Series robot. Algemene veiligheidsoverwegingen die gelden voor de Universal Robots e-Series robot zijn ook geldig voor dit product. Als u de robot niet gebruikt zoals beschreven in de gebruikershandleiding, kan dat tot letsel bij personeel leiden.
|