일반 안전 유의 사항

설명

이 섹션에서는 일반 안전 유의 사항을 소개합니다. IMMI를 설치하기 전에 읽어 주십시오.

안전에 대한 자세한 내용은 로봇 사용자 설명서의 안전 섹션을 참조하십시오.

전원에 연결된 장비를 설치 또는 유지보수하는 경우 감전될 수 있습니다.

  • 설치 또는 유지보수 전에 장비를 전원에서 분리하십시오.

전원 또는 접지 배선을 올바르게 연결하지 않는 경우 장비가 손상되거나 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.

잘못된 전원 연결로 발생한 손상은 보증 항목에 포함되지 않습니다. 작동 전 확인 사항:

  • 전원 배선이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
  • 접지가 올바른지 확인합니다.

세이프가드 및 기능을 확인하고 검증하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다.

  • 모든 위험 감소가 의도한 대로 작동하고 필요한 위험 감소를 달성하는지 확인하십시오.

설치 및 작동 전에 위험 평가를 수행하지 않으면 작업자 부상이나 장비 손상이 발생할 수 있습니다.

  • 설치 및 작동 전에 위험 평가를 수행하십시오.

  • UR 사용 설명서 및 UR 서비스 설명서를 읽으십시오.

This product includes the Universal Robots e-Series robot. Universal 로봇 e-시리즈 로봇에 적용되는 일반적인 안전 고려 사항은 이 제품에도 적용됩니다.

사용자 설명서에 설명된 대로 로봇을 사용하지 않을 경우 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.

  • 안전에 대한 자세한 내용은 유니버설 로봇 e-시리즈 로봇 사용자 매뉴얼의 안전 섹션을 참조하세요.