仕様

電気仕様

MAF、非安全関連
パラメーター 最小 通常 最大 単位
24V 電圧公差 -10% – 10% V
24V 電源装置から使用できる電流値 – – 750 mA
過負荷保護 – 2 – A
MAF入力の高レベル電圧* 11 – – V
MAF入力の低レベル電圧* – – 5 V
MAFの入力電圧範囲* -0.4 – 36 V
24 V入力電圧時のMAFの入力電流 – 11 – mA

*IMMIからのアース(GND)を基準とします。

 

停止 I/O、非安全関連

非常停止出力信号は、EN 50205 に適合するフォースガイド安全リレーにより制御されます。 スイッチ接点はその他すべての信号からガルバニック絶縁され、IEC 60664-1の汚染度2、過電圧カテゴリーIIに準拠しています。

パラメーター

最小

通常

最大

単位

ZA1-ZA4 電圧*

22

24

26

V

24V入力電圧時のZC1-ZC4の入力電流(各出力)

–

11

–

mA

ZC1-ZC4の入力電圧範囲*

-0.4

–

36

V

ZC1-ZC4入力高電圧*

11

–

–

V

ZC1-ZC4入力低電圧*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 電流 AC/DC

0.01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 電圧 DC

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 電圧 AC

5

–

250

V

*IMMIからのアース(GND)を基準とします。

 

デジタル入力、非安全関連

デジタル入力はpnpタイプであり、コントロールボックスにガルバニック接続されます。 入力は、IEC 61131-2で定義されている3種類のデジタル信号すべてに準拠しています。

パラメーター

最小

通常

最大

単位

24 V入力電圧時の入力電流

–

11

–

mA

入力電圧範囲*

-0.4

–

36

V

入力の高レベル電圧*

11

–

–

V

入力の低レベル電圧*

–

–

5

V

*IMMIからのアース(GND)を基準とします。

 

デジタル出力、非安全関連

デジタル出力はpnpタイプであり、IMMにガルバニック接続されます。 IMMとロボット電位の間のガルバニック絶縁は、IEC 60664-1の汚染度2、過電圧カテゴリーIIに準拠しています。 出力はIEC 61131-2に準拠して構成されています。

パラメーター

最小

通常

最大

単位

出力ごとのソース電流

0

–

200

mA

電源オン時の電圧降下

0

70

300

V