Product Description
| 説明 |
e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) は、Universal Robots e-Series コントロールボックスを射出成形機に接続するための産業用ソリューションです。 e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) を適切に接続しなかった場合、死亡または重傷を招く可能性があります。
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) を適切に取り付けなかった場合、機器や所有物の損傷を引き起こす可能性があります。 |
| 製品の利用について |
本製品の認証は、2020 年 2 月 1 日以降に製造された Universal Robots e-Series コントロールボックス上の e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) の停止インターフェースにのみ適用されます。これらのコントロールボックスは IMMI インターフェースに更新されており、EMC 規制に準拠しています。
機能安全仕様は、IMMI の UR 停止出力が対象です。 統合された機能安全仕様は射出成形機の仕様も対象としているため、インテグレーターが責任を負います。 |
| 部品一覧 |
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) は以下の部品から構成されます。
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) アプリケーションは以下の部品から構成されます。
|
要件
|
シリアル番号が 2020020161 未満の e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) をコントロールボックスに取り付けた場合、機器や所有物の損傷を引き起こす可能性があります。
|
| コントロールボックス |
コントロールボックスのシリアル番号は、コントロールボックスのブラケットの下側にあります。 以下の図にラベルとコントロールボックスのシリアル番号を示しています。
|
| 安全コントロールボード |
安全コントロールボードのシリアル番号は、安全コントロールボードの背面にあります。 Rev. F2 セーフティコントロールボード(F2 = RM)にアクセスするには、コントロールボックスブラケットを分解する必要があります。
|