Installazione del software

Descrizione

Questa sezione descrive come configurare il software del modulo IMMI.

Per informazioni sull'installazione dell'hardware del modulo IMMI, vedere Installazione dell'hardware.

 

Configurare il software del modulo IMMI
  1. In PolyScope, alla voce Intestazione, toccare Installazione e selezionare Sicurezza.

  2. Toccare Hardware e sbloccare le opzioni nella schermata Seleziona l'hardware disponibile.

    Per sbloccare questa schermata è necessaria una password.

  3. Nell'elenco a discesa Interfaccia della macchina per lo stampaggio a iniezione, selezionare la raccomandazione desiderata.

  4. Toccare Applica per riavviare il sistema. PolyScope continua l'esecuzione.

  5. Toccare Conferma la configurazione di sicurezza per completare l'installazione del software IMMI.

 

Disinstallare il modulo IMMI
  1. In PolyScope, usare la propria password per accedere alla schermata Seleziona l'hardware disponibile.

  2. Nell'elenco a discesa Interfaccia della macchina per lo stampaggio a iniezione, selezionare Nessuna.

  3. Toccare Applica per riavviare il sistema. PolyScope continua l'esecuzione.

  4. Toccare Conferma la configurazione di sicurezza.

  5. Spegnere l'unità di controllo e scollegare il cavo di rete dall'alimentazione.

  6. Scollegare la spina IMM dal modulo IMMI.

  7. Smontare l'interfaccia.

    • Rimuovere il cavo piatto.
    • Rimuovere il dado M6 per scollegare il connettore di terra.
    • Rimuovere le viti e le rondelle di sicurezza M6 per rimuovere il modulo IMMI.
    • Usare le viti e le rondelle di sicurezza M6 per fissare nuovamente la placca all'unità di controllo.