Barriera ottica Area formatura libera (MAF)
| Descrizione |
Questa sezione descrive l'uso EUROMAP di una barriera ottica Area formatura libera (Mold Area Free, MAF). |
|
I segnali IMMI Area formatura libera (MAF) non sono destinati alla salvaguardia del personale.
Il mancato utilizzo di una barriera ottica Area formatura libera MAF può provocare la chiusura non pianificata dello stampo e, di conseguenza, causare danni alle apparecchiature.
L'alimentazione a 24 V disponibile dal connettore MAF sul modulo IMMI è limitata dalla corrente. Il superamento della corrente di uscita specificata può comportare un arresto. |
|
Il segnale della barriera ottica MAF non ha finalità di sicurezza, ma fornisce semplicemente un segnale di stato all'IMM. Collegare la barriera MAF utilizzando il connettore d'ingresso MAF digitale dedicato sul modulo IMMI. L'ingresso MAF è di tipo pnp. Una volta stabilito il collegamento, la potenza dell'ingresso MAF è elevata quando la barriera ottica non è ostruita.
|