Product Description

Descrizione

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) e-Series è una soluzione industriale per il collegamento di un'unità di controllo e-Series Universal Robots a una macchina per lo stampaggio a iniezione.

Il collegamento scorretto di e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) può provocare morte o lesioni gravi.

  • Installare correttamente il modulo IMMI per soddisfare i requisiti normativi.

Un'installazione scorretta di e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) può provocare danni alle apparecchiature o alle proprietà.

Uso del prodotto

La certificazione per questo prodotto è applicabile solo all'interfaccia di arresto delle e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) su unità di controllo e-Series Universal Robots prodotte dopo il 1° febbraio 2020, laddove le unità di controllo sono aggiornate sull'interfaccia IMMI e sono conformi alle norme EMC.

 

Le specifiche di sicurezza funzionale si riferiscono alle uscite di arresto UR sull'IMMI. Le specifiche di sicurezza funzionale integrata sono di responsabilità dell'integratore, dal momento che esse includono le specifiche della macchina per lo stampaggio a iniezione.

Componenti

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) consiste dei seguenti componenti:

  • Modulo IMMI e-Series
  • Cavo IMMI e-Series

L'applicazione e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) consiste dei seguenti componenti:

  • Macchina per lo stampaggio a iniezione conforme con EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Robot Universal Robots e-Series, composto da braccio robotico collaborativo e una unità di controllo UR e-Series (con scheda di controllo sicurezza Rev.F2).
  • Modulo IMMI e-Series, comprensivo di un modulo IMMI e un cavo IMMI.
  • Attuatori finali del robot, ad es. pinze.

Requisiti

 

Installare e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) in un'unità di controllo precedente con un numero di serie inferiore a 2020020161 può provocare danni alle apparecchiature o alle proprietà.

  • Verificare il numero di serie dell'unità di controllo prima di installare il modulo IMMI.
  • Se necessario, verificare la scheda di controllo sicurezza.
Unità di controllo

Il numero di serie dell'unità di controllo si trova sul lato inferiore della staffa per l'unità di controllo. L'illustrazione seguente mostra l'etichetta e il numero di serie dell'unità di controllo.

 

Scheda di controllo sicurezza

Il numero di serie della scheda di controllo sicurezza si trova sul retro della scheda medesima. È necessario smontare la staffa dell'unità di controllo per accedere alla scheda di controllo sicurezza Rev. F2 (F2 = RM).