Conformità

Descrizione

Questa sezione contiene informazioni in merito a raccomandazioni, certificati e dichiarazioni applicabili ai robot Universal Robots e-Series dotati di moduli IMMI.

EUROMAP 67

Le informazioni contenute nella Guida all'installazione dell'IMMI sono conformi a EUROMAP 67 Versione 1.11, una raccomandazione gratuita per le macchine per lo stampaggio a iniezione che può essere scaricata da www.euromap.org.

 

Il modulo Universal Robots IMMI, quando acceso, si conforma a tutti i requisiti indicati nella raccomandazione EUROMAP 67. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Sono supportati tutti i segnali di I/O opzionali, dipendenti dal costruttore e riservati. Vedere I/O IMMI in nodi programma standard. I segnali di I/O opzionali non rientrano nelle impostazioni IMMI predefinite e possono essere definiti esclusivamente dal costruttore.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. L'interfaccia EUROMAP 67 è coperta dalla Dichiarazione di Incorporazione, consultabile nel Manuale di installazione hardware.

Materiali di spedizione

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Certificazione di qualità

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. I processi di test di UR vengono sottoposti a continue revisioni e miglioramenti.