Mozgásfunkció kiválasztása

Leírás

A felvételi funkció a move parancsot használja a felveendő tárgy irányába, a call parancsot pedig a megfogó bezárásához.

 

A „Pick Movement” funkció létrehozása

  1. Törölje az első „Move to” parancssorozatot, beleértve a megragadáshoz szükséges „Call” parancsot is.

  2. Váltakozó sorrendben érintse meg egymás után az egyes parancs-somópontokat és a kivágás ikont.

    A négy parancs átkerül a vágólap eszköztárába.

  3. A többfeladatos képernyőn érintse meg a Mozgás menü Pick funkcióját.

  4. Érintse meg a főképernyőn a hozzáadás ikont, majd válassza ki a Vágólap eszköztárat.

 

  1. Sorban adja meg az első parancs-sorozatot a Pick Movement funkcióba.

    5.1. Érintse meg a „Move to: Point_1” parancsot.

    5.2. Érintse meg az alábbi hozzáadási ikont.

    5.3. Érintse meg a „Move to: Point_2” parancsot.

    5.4. Érintse meg az alábbi hozzáadási ikont.

    5.5. Érintse meg a „Megfogó Close” funkciót.

    5.6. Érintse meg az alábbi hozzáadási ikont.

    5.7. Érintse meg a „Move to: Point_1 (Variable)” parancsot.

  2. Érintse meg újra a Főprogramot, hogy beillesztse a Mozgásválasztás funkciót a programfa szerkezetébe.

  3. Érintse meg a Hozzáadás ikont, válassza ki a Parancsok eszköztárat, majd érintse meg a Hívás ikont. Megjelenik egy csomópont a „Modul” és a „Funkció” mezőkkel.

  4. Válassza ki a Mozgás lehetőséget a Modul mezőben, majd a Felvétel lehetőséget a Funkció mezőben.