Descripción del producto

Descripción

e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) es una solución industrial para conectar la caja de control Universal Robots e-Series a una máquina de moldeo por inyección.

Si no se conecta el e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) correctamente, podría causar una muerte o lesión grave.

  • Instale el módulo IMMI correctamente para cumplir los requisitos normativos.

Si la e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) no se instala correctamente, pueden producirse daños en el equipo o la propiedad.

Uso del producto

La certificación de este producto solo se aplica a la interfaz de parada del e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) en cajas de control Universal Robots e-Series producidas después del 1 de febrero de 2020, ya que se actualizaron las cajas de control en la interfaz de la IMMI y cumplen con las directivas de CEM.

 

Las especificaciones de seguridad funcional son para las salidas de parada del UR en la IMMI. Las especificaciones de seguridad funcional integradas son responsabilidad del integrador, ya que esto incluye las especificaciones de la máquina de moldeo por inyección.

Componentes

La e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) tiene los siguientes componentes:

  • Módulo IMMI  de e-Series
  • Cable IMMI  de e-Series

La aplicación e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) tiene los siguientes componentes:

  • Máquina de moldeo por inyección que cumple con EUROMAP 67/SPI AN-146.
  • Robot Universal Robots e-Series, que está compuesto por un brazo de robot colaborativo y una caja de control UR e-Series (con un panel de control de seguridad rev. F2).
  • Módulo IMMI de e-Series, que incluye el módulo IMMI y el cable IMMI.
  • Efectores finales del robot, p. ej. pinzas

Requisitos

 

Si se instala e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) en una caja de control con una versión anterior a 2020020161, pueden producirse daños en el equipo o la propiedad.

  • Compruebe el número de serie de la caja de control antes de instalar el módulo IMMI.
  • Si es necesario, compruebe el panel de control de seguridad.
Caja de control

El número de serie de la caja de control se encuentra en la parte inferior del soporte de la caja de control. En la ilustración siguiente, se muestra la etiqueta y el número de serie de la caja de control.

 

Panel de control de seguridad

El número de serie del panel de control de seguridad se encuentra en la parte trasera del panel de control de seguridad. Debe desmontar el soporte de la caja de control para acceder a la placa de control de seguridad Rev. F2 (F2 = RM).