Barrera de luz de área de moldeo libre (MAF)

Descripción

En esta sección se describe cómo EUROMAP usa una barrera de luz de área de moldeo libre (MAF).

 

Las señales del Área de moldeo libre (MAF) de la IMMI no están diseñadas para la protección del personal.

  • En caso de que exista un riesgo de que los operadores intenten alcanzar el molde, implemente un dispositivo de protección.
  • Integre las protecciones de acuerdo con los estándares aplicables, como por ejemplo: IEC 62046, ISO 13855.

Si no se usa una barrera de luz de área de moldeo libre (MAF), el molde podría cerrarse de forma imprevista, lo que puede causar daños en el equipo.

  • Use la IMMI para señalizar el estado de la barrera de luz de MAF, en caso de usarla.

La fuente de alimentación de 24 V disponible del conector del MAF en el módulo IMMI tiene limitación de corriente. Excederse de la corriente de salida especificada puede causar una parada.

 

La señal de cortina de luz MAF no tiene fines relacionados con la seguridad, simplemente brinda una señal de estado a la IMM.

Conecte la MAF con el conector de entrada de MAF digital dedicado en el módulo IMMI. La entrada MAF es de tipo pnp. Una vez conectada, la entrada de MAF es alta cuando la barrera de luz no está obstruida.