<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Need more info? Go to Universal Robots

Universal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controllerUniversal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controller

Cobot และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจาก Universal Robots สร้างขึ้นเพื่อ AI

พัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์กว่า 6 รุ่น และการติดตั้งใช้งานมากกว่า 100,000 ระบบทั่วโลก ประกอบด้วยหุ่นยนต์ g-Series, ตัวควบคุม CB7 Core, Teach Pendant TP7 Core และ Smart Panel SP7 — ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม PolyScope X

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

ด้วยยอดขายหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานกว่า 100,000 หน่วยทั่วโลก บริษัทนับพันร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างโลกที่ผู้คนทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ ไม่ใช่ทำงานเหมือนหุ่นยนต์ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเราได้จริง

จากงานขนาดเล็กไปจนถึงงานขนาดใหญ่

ผู้ผลิตจำนวนมากต้องเผชิญกับงานที่ซ้ำซาก การเปลี่ยนกระบวนการบ่อยครั้ง และคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ — หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานของเราช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับตัวได้รวดเร็วต่อทุกงานใหม่ และส่งมอบผลลัพธ์ที่แม่นยำ ทำซ้ำได้สม่ำเสมอ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยรวม

จากคอขวดไปสู่การก้าวกระโดด

ค้นพบเรื่องราวจริงว่าบริษัทต่าง ๆ แก้ปัญหาการผลิตที่ท้าทายที่สุดได้อย่างไร และพลิกสถานการณ์จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาคุณภาพ และต้นทุนที่เพิ่มสูง ให้กลับมาคืนสมดุลได้ด้วยระบบอัตโนมัติของ Universal Robots

การประกอบชิ้นส่วน

การประกอบชิ้นส่วน

Raise Robotics ลดงานที่ต้องทำด้วยมือกว่า 70% ด้วย หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR20 ช่วยเพิ่มความเร็วของการผลิตและลดความล้าของพนักงาน

การจัดเรียงสินค้าบนพาเลท

การจัดเรียงสินค้าบนพาเลท

Danish Crown ลดเวลาบรรจุภัณฑ์ลง 50% ด้วยหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานจาก UR เพิ่มกำลังการผลิตและลดภาระงานในโรงงานแปรรูปเนื้อ

งานเชื่อม

งานเชื่อม

THG Automation ลดเวลาในการตั้งค่าเครื่องเชื่อมลง 60% ด้วย หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR สร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วและสม่ำเสมอสำหรับงานโลหะแบบสั่งทำ

การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

การหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

คืนทุนใน 12 เดือน พร้อมประสิทธิภาพ 95% — EMI Systems หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน UR ให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในสายการผลิตอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่เปลี่ยนเกมของหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

Cobot หรือหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน คือโซลูชันที่คุ้มค่า ปลอดภัย และยืดหยุ่นต่อการติดตั้ง ทำให้ระบบอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน จาก Universal Robots ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าถึงข้อดีทั้งหมดของระบบอัตโนมัติขั้นสูง โดยไม่มีต้นทุนแฝงแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การตั้งโปรแกรมที่ซับซ้อน เวลาติดตั้งนาน หรือข้อจำกัดด้านพื้นที่ นั่นหมายความว่าระบบอัตโนมัติสามารถคุ้มค่ามากขึ้น แม้จะเป็นงานล็อตเล็กหรือสายการผลิตแบบหลากหลายสินค้า

โซลูชันที่ครบจบในที่เดียว

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานของเราจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อมีอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม และเราภูมิใจในระบบนิเวศของเรา คุณสามารถเข้าถึงคอมโพเนนต์ ชุดคิท และโซลูชันที่ผ่านการรับรองกว่า 500 รายการ รวมถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผสานเข้ากับหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างไร้รอยต่อ

ค้นหาพันธมิตรด้านระบบอัตโนมัติของคุณ

ค้นหาพันธมิตรด้านระบบอัตโนมัติของคุณ

รับคำแนะนำเฉพาะทางและเชื่อมต่อกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้ภายใน 48 ชั่วโมง ประหยัดเวลาค้นหาด้วยตัวเอง คู่มือระบบอัตโนมัติง่ายและฟรี 100% ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง

คอมโพเนนต์ (Components)

คอมโพเนนต์ (Components)

คอมโพเนนต์คืออุปกรณ์เดี่ยว ๆ ที่สามารถนำมารวมกับหุ่นยนต์ UR เพื่อสร้างโซลูชันเต็มรูปแบบ เช่น end-effector, แกนที่ 7, ซอฟต์แวร์ และ teach pendant

ชุดคิทการใช้งาน (Application Kits)

ชุดคิทการใช้งาน (Application Kits)

เหมาะกับผู้ที่สามารถติดตั้งระบบด้วยตัวเอง แต่ต้องการชุดอุปกรณ์ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้ง end-effector ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

โซลูชันครบชุด (Solutions)

โซลูชันครบชุด (Solutions)

สำหรับบางกรณี โซลูชันแบบ plug-and-play คือคำตอบที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ งบประมาณคาดการณ์ได้ และการติดตั้งหน้างานอย่างรวดเร็ว

AI Accelerator

AI Accelerator

AI Accelerator เปิดโอกาสให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยุคใหม่ ตั้งแต่การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น ระบบมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นสูงรูปแบบใหม่

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

PolyScope คือซอฟต์แวร์ชั้นนำของวงการหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ยุคแรก พัฒนามาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ง่ายที่สุด

บริการ UR Care

บริการ UR Care

เวลาทำงานของหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานคือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ และของเรา เรารับรองความพร้อมสูงสุดด้วยบริการเทคนิค 24/7, ระบบ UR Connect และการสนับสนุนหน้างาน

Universal Robots

ก้าวล้ำด้านนวัตกรรม

Universal Robots ก่อตั้งในปี 2005 และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน ด้วยค่านิยมที่แข็งแกร่ง เราสร้างความร่วมมือและโซลูชันที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก พันธกิจของเรา — ระบบอัตโนมัติสำหรับทุกคน ทุกที่ ขับเคลื่อนให้เราสร้างโลกที่ผู้คนทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ ไม่ใช่ทำงานเหมือนหุ่นยนต์ ด้วยเครือข่ายสำนักงานทั่วโลกและหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่ปรับใช้ได้หลากหลาย พร้อมกับคอมโพเนนต์ที่ผ่านการรับรอง เราจึงช่วยให้ระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง

Get started today

Where to find us

142 Thailand Science Park, Innovation Cluster 2 Building

Phahonyothin, Khlong Nueng, Khlong Luang

Pathum Thani, Thailand

+65 6770 0821

ur.sea@universal-robots.com