Crearea unei structuri de program

Pentru a crea o structură de program
  1. Din PolyScope, în antet, apăsați Program și selectați IMMI.
  2. Selectați primul nod al structurii programului dorit din opțiunile enumerate mai jos.

    Puteți selecta oricât de multe noduri sunt necesare pentru programul dvs.

    • Verificare la pornire: Asigură faptul că robotul și IMM sunt setate corect înainte de începerea matrițării.
    • Așteptare Piesă: Robotul așteaptă ca piesa din IMM să fie gata.
    • Ejector Retras: Ejectorul revine la poziția retras.
    • Ejector Înainte: Ejectorul împinge piesa afară din matriță.
    • Trăgătoare Miez Înainte: Selectați care trăgătoare de miez se vor mișca în poziția unu.
    • Trăgătoare Miez Retrase: Selectați care trăgătoare de miez se vor mișca în poziția doi.
    • Gata de Injecție: Semnalizează IMM să pornească injecția
    • Șablon: Utilizează o structură de program predefinită
  3. Din fila Comandă, bifați sau debifați casetele de validare relevante pentru fiecare dintre nodurile de program.

    Casetele de validare selectate alcătuiesc setul de acțiuni pe care le execută nodul programului. Acest lucru este ilustrat mai jos.

 

 

Următoarele subsecțiuni ilustrează și descriu fiecare nod al structurii programului.