Conformitate
| Descriere |
Această secțiune conține informații despre recomandările, certificatele și declarațiile valabile pentru roboții Universal Robots e-Series cu module IMMI. |
| EUROMAP 67 |
Informațiile conținute în ghidul de instalare pentru IMMI sunt în concordanță cu EUROMAP 67 Versiunea 1.11, o recomandare gratuită pentru Mașinile de turnare prin injecție putând fi descărcată de pe www.euromap.org.
Modulul Interfață mașină de turnare prin injecție (IMMI) Universal Robots, atunci când este pornit, este în conformitate cu toate cerințele din recomandarea EUROMAP 67. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.
Toate semnalele opționale, dependente de producător și cele rezervate I/O sunt suportate, vezi I/O pentru IMMI în nodurile de program normale. I/O opțional nu se încadrează în setările IMMI implicite și poate fi definit doar de producător.
The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. Interfața EUROMAP 67este așadar acoperită de Declarația de Încorporare, care se găsește în Manualul pentru instalarea componentelor hardware. |
| Materialele de ambalare pentru expediere |
As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly. |
| Certificarea calității |
Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.
Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. Procesele de testare UR unt revizuite și îmbunătățite permanent. |