Product Description
| Descriere |
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI)e-Series este o soluție industrială pentru conectarea unei casete de comandă Universal Robotse-Series la o Mașină de turnare prin injecție. Conectarea neadecvată a e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) poate conduce la decese sau vătămări grave.
Instalarea neadecvată a e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) poate conduce la deteriorarea echipamentului sau a robotului. |
| Modul de utilizare a produsului |
Certificarea pentru acest produs este aplicabilă doar pentru interfața de oprire de e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) pe Universal Robots casetele de comandă e-Series produse după 1 februarie 2020, unde casetele de comandă sunt actualizate în interfața IMMI și sunt în conformitate cu regulamentele EMC
Specificațiile funcționale privind siguranța sunt pentru ieșirile de oprire UR de pe IMMI. Specificațiile funcționale integrate de siguranță sunt responsabilitatea integratorului, deoarece aceasta include specificațiile mașinii de turnare prin injecție. |
| Componente |
e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) este alcătuit din următoarele componente:
Aplicația pentru e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) cuprinde următoarele componente:
|
Cerințe
|
Instalarea unui e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) într-o casetă de comandă cu numărul de serie mai vechi decât 2020020161 poate conduce la deteriorarea echipamentului sau a robotului.
|
| Caseta de comandă |
Numărul de serie al casetei de comandă se află sub brida de fixare a acesteia. Următoarea ilustrație arată eticheta și numărul de serie al casetei de comandă.
|
| Placa de comandă de siguranță |
Numărul de serie al plăcii de siguranță se află pe spatele acesteia. Trebuie să demontați brida de fixare de la caseta de comandă pentru a accesa placa de control de siguranță Rev. F2 (F2 = RM).
|