Bariera fotoelectrică pentru Zonă Matriță Liberă (MAF)
| Descriere |
Această secțiune descrie modul de utilizare de către EUROMAP a unei perdele fotoelectrice la Zona matriță liberă (MAF). |
|
Semnalele pentru Zonă matriță liberă (MAF) de la IMMI nu sunt destinate protecției personalului.
Neutilizarea unei perdele fotoelectrice la Zona de matriță liberă (MAF) poate duce la închiderea neplanificată a matriței, ceea ce poate provoca deteriorarea echipamentului.
Alimentarea de 24 V disponibilă de la conectorul MAF de pe modulul IMMI este limitată în curent. Depășirea curentului de ieșire specificat poate duce la o oprire. |
|
Semnalul de la perdeaua fotoelectrică pentru MAF nu este în scopuri de siguranță; pur și simplu oferă un semnal de stare către IMM. Conectați MAF folosind conectorul de intrare digital dedicat pentru MAF de pe modulul IMMI. Intrarea MAF este de tip pnp. Odată conectată, intrarea MAF este pe high atunci când fasciculele de lumină ale barierei fotoelectrice nu sunt obstrucționate.
|