Editor de expresii
| Descriere |
Fila Expresie vă permite să introduceți o expresie, care trebuie să fie un URScript valid și să aibă ca rezultat un tip corect. O expresie dintr-un nod If are ca rezultat o valoare booleană. În timp ce tipul String necesită utilizarea ghilimelelor de încadrare. În plus, fila Expresie vă permite să inserați cu ușurință o variabilă în expresie.
|
|
Exemplu de utilizare a filei „Expresie” |
Creați un contor de bucle pentru program.
|
| Editor de expresii |
În Editorul de expresii, puteți găsi comenzi rapide pentru inserarea funcțiilor, a intrărilor/ieșirilor și a operatorilor logici în expresii. În coloana din stânga, veți vedea secțiunea „Acces rapid”, care vă permite să inserați cu ușurință o intrare, o ieșire, o variabilă sau o funcție încorporată în poziția curentă a cursorului. Începând cu versiunea PolyScope X 10.14, semnalele de intrare și ieșire sunt detectate dinamic din toate sursele înregistrate și grupate pe surse în selectoare. A se vedea Semnalele editorului de expresii”. În coloana din dreapta se află butoane pentru inserarea operatorilor logici și a valorilor uzuale, precum AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Această funcționalitate a fost adăugată la fiecare fereastră de dialog cu file, precum și la câteva câmpuri de noduri care anterior acceptau doar un șir de caractere, cum ar fi nodul If.
|