Semnalele editorului de expresii
| Descriere |
Începând cu versiunea PolyScope X 10.14, Editor de expresii detectează și afișează în mod dinamic semnalele de intrare/ieșire provenite de la toate sursele înregistrate. Semnalele nu mai sunt limitate la o listă fixă încorporată. Când deschideți selectorul Intrare sau Ieșire din Editorul de expresii, semnalele disponibile sunt grupate în funcție de sursă. Sursele integrate includ intrările și ieșirile casetelor de comandă, intrările și ieșirile conectorului standard pentru scule și Smart I/O atunci când este conectat un panou inteligent. Semnalele provenite de la URCaps-urile instalate care înregistrează surse de intrare/ieșire apar, de asemenea, automat în aceleași liste. Fiecare semnal este afișat cu numele configurat, atunci când acesta este disponibil. Dacă nu este configurat niciun nume, se afișează în schimb identificatorul semnalului.
|
| Filele „Intrare” și „Ieșire” |
În secțiunea „Acces rapid” din Editorul de expresii, din coloana din stânga:
Semnalele sunt grupate în funcție de numele sursei lor în meniul derulant. Selectați un semnal pentru a insera referința scriptului acestuia în poziția curentă a cursorului din expresie.
|
| Surse de semnal |
Semnalele afișate depind de echipamentul conectat și de URCaps-urile instalate. Grupurile de surse integrate tipice includ:
Grupuri de surse suplimentare apar atunci când o extensie URCap sau de platformă înregistrează intrări/ieșiri (I/O) cu PolyScope X.
|
| Exemplu |
Utilizați o intrare denumită a casetei de comandă într-o condiție If :
Semnalele denumite apar cu numele pe care l-ați configurat în ecranele de configurare I/O. Acest lucru facilitează recunoașterea semnalului pe care îl selectați, comparativ cu identificatorii generici bazați pe index.
|