Editor de Expressões

Descrição

O separador «Expressão» permite-lhe inserir uma expressão, que deve ser um URScript válido e cujo resultado seja do tipo correto. Uma expressão num nó «If» resulta num valor booleano. Considerando que o tipo String requer o uso de aspas para ser utilizado. Além disso, o separador «Expressão» permite-lhe inserir facilmente uma variável na expressão.

 

Exemplo de utilização do separador «Expressão»

Crie um contador de iterações do programa.

  1. Na navegação principal, toque no ícone «Programa».

  2. Toque no ícone «Adicionar».

  3. Toque no comando do nó «Atribuição». Ver Atribuição .

  4. Selecione «Inteiro » no campo «Tipo de valor ».

  5. Toque no campo «Expressão ».

     

     

  6. Toque no separador «Expressão» que aparece, e o Editor de Expressões é apresentado. Aqui pode definir a expressão como loop_counter +1 e clicar em Confirmar .

     

 

Editor de Expressões

No Editor de Expressões, pode encontrar atalhos para inserir funções, E/S e operadores lógicos nas expressões.

Na coluna esquerda, encontra a secção Acesso rápido, que permite inserir facilmente uma Entrada, Saída, Variável ou Função incorporada na posição atual do cursor. A partir do PolyScope X 10.14, os sinais de entrada e saída são detetados dinamicamente a partir de todas as fontes registadas e agrupados por fonte nos seletores. Consulte Sinais do Editor de Expressões».

Na coluna da direita encontram-se botões para inserir operadores lógicos e valores comuns, tais como AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Esta funcionalidade foi adicionada a todas as caixas de diálogo com separadores, bem como a alguns campos de nós que anteriormente só aceitavam uma cadeia de caracteres, como o nó If.