Używanie szablonu IMMI

Aby użyć szablonu IMMI
  1. W interfejsie PolyScope, w obszarze Nagłówek dotknij pozycji Program i wybierz pozycję IMMI.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. Struktura szablonu jest widoczna po lewej stronie ekranu, jak na poniższej ilustracji.

  3. Aby przygotować robota do przenoszenia obiektów, wybierz żądane punkty orientacyjne z następujących:
    • Punkt orientacyjny: start: punkt początkowy ramienia robota przed rozpoczęciem procesu formowania wtryskowego.
    • Punkt orientacyjny: czekaj: punkt oczekiwania ramienia robota.
    • Punkt orientacyjny: pobierz: punkt, w którym ramię robota wyjmuje element z IMM.
    • PO: Upuszczenie błędne: punkt, w którym ramię robota zwalnia odrzucony element.
    • PO: Upuszczenie prawidłowe: punkt, w którym ramię robota zwalnia zaakceptowany element.
  4. Wybierz i dostosuj jeden z następujących węzłów, aby sterować chwytakiem:
    • Ustaw: określ, kiedy narzędzie chwyta i zwalnia dany element.
    • Pętla: robot jest uruchamiany tylko wówczas, gdy konieczne jest wyjęcie elementu z IMM.
    • RuchJ: prędkość ruchu robota jest dostosowywana do czasu cyklu IMM.
  5. W węźle Ruch należy dostosować prędkość przegubu i przyspieszenie przegubu, aby dostosować je do kruchości elementu.