Zgodność z przepisami
| Opis |
Ten rozdział zawiera informacje o zaleceniach, certyfikatach i deklaracjach dotyczących robotów Universal Robots e-Series z modułami IMMI. |
| EUROMAP 67 |
Informacje zawarte w instrukcji instalacji IMMI są zgodne z EUROMAP 67, wersją 1.11 bezpłatnego zalecenia dla wtryskarek, które można pobrać ze strony www.euromap.org.
Moduł interfejsu wtryskarki Universal Robots (Injection Molding Machine Interface, IMMI), gdy jego zasilanie jest włączone, spełnia wszystkie wymogi zalecenia EUROMAP 67. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.
Wszystkie opcjonalne, zależne od producenta i zarezerwowane sygnały we/wy są obsługiwane, patrz We/wy modułu IMMI w zwykłych węzłach programu. Opcjonalne we/wy wykraczają poza domyślne ustawienia modułu IMMI i może je zdefiniować jedynie producent.
The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. Interfejs EUROMAP 67 podlega deklaracji zgodności dla podzespołu, znajdującej się w Podręczniku instalacji sprzętu. |
| Materiały opakowaniowe |
As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly. |
| Certyfikaty jakości |
Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.
Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. Procesy testowe robotów UR są bezustannie analizowane i ulepszane. |