Instalacja sprzętu

Opis

Ten rozdział przedstawia sposób instalacji sprzętu modułu IMMI. Informacje na temat konfigurowania oprogramowania modułu IMMI zawiera sekcja Instalacja oprogramowania.

Wymagane przedmioty

Do zainstalowania modułu IMMI niezbędne są następujące przedmioty:

  • Jedna nakrętka M6
  • Jedna podkładka M6
  • Śrubokręt Torx TX20
  • Przecinak do pudełek z ostrzem 2,5 cm (maks.)
  • Szczypce do cięcia drutu

Instalowanie modułu IMMI

Aby zainstalować moduł
  1. Wyłącz zasilanie skrzynki sterowniczej i odłącz kabel sieciowy od źródła zasilania.

  2. Zdejmij płytę pokrywy z boku skrzynki sterowniczej.

    Zachowaj śruby i podkładki odginane zębate, aby kontynuować instalowanie sprzętu.

  3.  

    1 śruba 2 podkładka odginana zębata
    3 zdjęta płyta 4 Moduł IMMI

     

  4. Ustaw moduł IMMI tak, aby wszystkie porty znajdowały się na górze i użyj śrub i podkładek odginanych zębatych z płyty skrzynki sterowniczej, aby zamontować moduł od wewnątrz skrzynki sterowniczej.

    Śruby płyty skrzynki sterowniczej należy dokręcić z momentem 1,5 Nm, aby uniknąć uszkodzenia mienia.

  5. Do podłączenia przewodu uziemienia do modułu IMMI i skrzynki sterowniczej należy użyć nakrętki M6 i podkładki M6.

Podłączanie kabla taśmowego do modułu IMMI

 

Zdjęcie paska perforowanego może odsłonić ostre krawędzie i skutkować urazem cielesnym personelu.

  • Ze zdjętym paskiem należy obchodzić się ostrożnie.

Zbyt głębokie włożenie ostrych narzędzi do szyny EXTENSION BUS może skutkować uszkodzeniem mienia.

  • Ostre narzędzia należy ostrożnie wkładać do szyny EXTENSION BUS.
Aby podłączyć kabel taśmowy
  1. Część EXTENSION BUS etykiety skrzynki sterowniczej i pasek perforowany należy przeciąć przecinakiem do pudełek.
  2. Przecinakiem do pudełek lub szczypcami do cięcia drutu usuń pasek perforowany i odsłoń port przyłączeniowy EXTENSION BUS.
  3. Jeden koniec kabla taśmowego należy podłączyć do nowo odsłoniętego portu przyłączeniowego EXTENSION BUS.
  4. Drugi koniec kabla taśmowego należy podłączyć do portu przyłączeniowego skrzynki sterowniczej.
  5. 1 Port przyłączeniowy EXTENSION BUS 2 kabel taśmowy
    3 połączenie uziemienia

    Nieprawidłowe podłączenie kabla taśmowego może skutkować uszkodzeniem mienia.

    • Należy upewnić się, że kabel taśmowy jest ustawiony w linii z górną częścią portu przyłączeniowego EXTENSION BUS.

Podłączanie wtryskarki

Aby podłączyć wtryskarkę
  1. Podłącz wtyczkę wtryskarki do modułu IMMI i zamocuj zaciski bezpieczeństwa.

  2. Można też podłączyć wtyczkę obejściową EUROMAP 67 do modułu IMMI i zatrzasnąć zaciski. Patrz sekcja Używanie robota bez IMM.
  3. Podłącz kabel sieciowy do źródła zasilania i włącz zasilanie w skrzynce sterowniczej.

  4. Zaczekaj na wyświetlenie na ekranie interfejsu PolyScope komunikatu, że moduł IMMI należy włączyć w ustawieniach bezpieczeństwa.