Instalacja oprogramowania

Opis

Ten rozdział przedstawia sposób konfigurowania oprogramowania modułu IMMI.

Informacje na temat instalacji sprzętu modułu IMMI znajdują się w sekcji Instalacja sprzętu.

 

Aby skonfigurować oprogramowanie modułu IMMI
  1. W interfejsie PolyScope, w obszarze Nagłówek dotknij pozycji Instalacja i wybierz pozycję Bezpieczeństwo.

  2. Dotknij pozycji Sprzęt i odblokuj opcje na ekranie Wybierz dostępny sprzęt.

    Do odblokowania tego ekranu wymagane jest podanie hasła.

  3. Na liście rozwijanej Interfejs maszyny do formowania wtryskowego wybierz żądane zalecenie.

  4. Dotknij przycisku Zastosuj, aby uruchomić ponownie system. Interfejs PolyScope nadal będzie działać.

  5. Dotknij pozycji Potwierdź konfigurację bezpieczeństwa, aby ukończyć instalację oprogramowania IMMI.

 

Aby odinstalować moduł IMMI
  1. W interfejsie PolyScope użyj swojego hasła, aby uzyskać dostęp do ekranu Wybierz dostępny sprzęt .

  2. Na liście rozwijanej Interfejs maszyny do formowania wtryskowego wybierz pozycję Brak.

  3. Dotknij przycisku Zastosuj, aby uruchomić ponownie system. Interfejs PolyScope nadal będzie działać.

  4. Dotknij Potwierdź konfigurację bezpieczeństwa.

  5. Wyłącz zasilanie skrzynki sterowniczej i odłącz kabel sieciowy od źródła zasilania.

  6. Wyjmij wtyczkę wtryskarki z modułu IMMI.

  7. Zdemontuj interfejs.

    • Odłączyć kabel taśmowy.
    • Odkręć nakrętkę M6, aby odłączyć złącze uziemienia.
    • Odkręć śruby M6 i podkładki odginane zębate, aby wyjąć moduł IMMI.
    • Za pomocą śrub M6 i podkładek odginanych zębatych ponownie przymocuj płytę do skrzynki sterowniczej.