Tworzenie struktury programu

Aby utworzyć strukturę programu
  1. W interfejsie PolyScope, w obszarze Nagłówek dotknij pozycji Program i wybierz pozycję IMMI.
  2. Wybierz pierwszy żądany węzeł struktury programu spośród opcji wyświetlanych na liście poniżej.

    Można wybrać tyle węzłów, ile wymaga program.

    • Sprawdzenie uruchomienia: umożliwia sprawdzanie przed rozpoczęciem formowania, czy robot i wtryskarka są prawidłowo ustawione.
    • Czekaj na element: robot czeka na gotowość elementu IMM.
    • Wyrzutnik wstecz: wyrzutnik wraca do pozycji tylnej.
    • Wyrzutnik naprzód: wyrzutnik wyjmuje element z formy.
    • Wypychacze rdzeni do środka: wybierz wypychacze rdzeni przesuwane do pozycji 1.
    • Wypychacze rdzeni na zewnątrz: wybierz wypychacze rdzeni przesuwane do pozycji 2.
    • Możliwość formowania: sygnalizuje wtryskarce, aby uruchomić formowanie
    • Szablon: stosuje wcześniej określoną strukturę programu
  3. W obszarze Polecenie zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru każdego z węzłów programu.

    Zaznaczone pola wyboru składają się na zestaw działań wykonywanych przez węzeł programu. Zilustrowano to poniżej.

 

 

Poniższe podrozdziały ilustrują i opisują poszczególne węzły struktury programu.