Az IMMI-sablon használata

Az IMMI sablon használata
  1. A PolyScope fejlécében koppintson a Program elemre, és válassza az IMMI lehetőséget.
  2. Select Template for the program screen to appear with the template loaded. A sablon felépítése a képernyő bal oldalán látható, az alábbiak szerint.

  3. A robot felkészítéséhez objektumok kezelésére válassza ki a kívánt útpontokat az alábbiak közül:
    • Útpont_Start : A robotkar kiindulópontja a fröccsöntési folyamat megkezdése előtt.
    • Útpont_Várakozás : A robotkar várakozási pontja.
    • Útpont_Fogás: A robotkar eltávolítja a munkadarabot az IMM pontról.
    • WP_Selejt_ledobása : A robotkar fogásának kioldása a selejtes munkadarab pontban.
    • WP_Jó_Leejtése: A robotkar fogásának kioldása az elfogadott munkadarab pontban.
  4. A megfogó vezérlése céljából a következő csomópontok egyikének kiválasztása és testreszabása:
    • Beállítás: Meghatározza, hogy a szerszám mikor ragadja meg és engedi el a munkadarabot.
    • Hurok: Csak akkor működteti a robotot, amikor egy munkadarabot kell eltávolítani a fröccsöntő gépből.
    • MoveJ : A robot mozgási sebességének igazítása az IMM ciklusidejéhez.
  5. A Mozgatás csomópontban a munkadarab törékenységéhez alkalmazkodva állítja be az ízület sebességét és gyorsulását.