Szabad öntési terület (MAF) fényfüggöny

Leírás

Ebben a szakaszban ismertetjük az Öntőforma szabad (MAF) fényfüggöny EUROMAP alkalmazását.

 

Az IMMI  Szabad öntési terület (MAF) jelei rendeltetésük szerint nem a személyzet védelmére szolgálnak.

  • Ha fennáll a veszélye, hogy a kezelők belenyúlnak az öntőformába, alkalmazzon védőberendezést.
  • Építse be a biztosító berendezést a vonatkozó szabványok szerint, például: IEC 62046, ISO 13855.

Az öntőforma terület szabad (MAF) fényfüggöny használatának elmulasztása az öntőforma véletlen záródását eredményezheti, ami a berendezés károsodását okozhatja.

  • Használja az IMMI felületet a MAF fényfüggöny állapotának jelzéséhez, ha használ ilyet.

Az IMMI modul MAF csatlakozója szolgáltatja az áramerősségre korlátozott 24 V-os tápfeszültséget. A megadott kimeneti áram túllépése védőleállást eredményezhet.

 

A MAF fényfüggöny jelzése nem biztonsági célokat szolgál; egyszerűen csak állapotjelzést ad az IMM-nek.

Csatlakoztassa a MAF-ot az IMMI modul dedikált digitális MAF bemeneti csatlakozójával. A MAF bemenet pnp típusú. Csatlakozáskor a MAF bemenet szintje magas, amikor a fényfüggöny sugarait semmi sem akadályozza.