Hardvertelepítés

Leírás

Ebben a szakasz az IMMI -modul hardverének telepítését ismertetjük. Az IMMI -modul szoftverének konfigurációjára vonatkozó információért ld. 1. A szoftver telepítése az 1.oldalon. A szoftver telepítése az  1.oldalon.

Szükséges elemek

Az IMMI modul telepítéséhez a következőkre van szüksége:

  • Egy M6 anya
  • Egy M6 alátét
  • Egy TX20 Torx csavarhúzó
  • Sniccer (vágókés) legfeljebb 2,5 cm-es pengével
  • Vágószerszámok

Az IMMI-modul telepítése

A modul telepítéséhez
  1. Kapcsolja ki a vezérlődobozt, és húzza ki a hálózati kábelt az áramforrásból.

  2. Távolítsa el a borító lemezt a vezérlődoboz oldaláról.

    Őrizze meg a csavarokat és a fogzáras rögzítő alátéteket a hardver telepítésének folytatásához.

  3.  

    1 csavar 2 fogas rögzítő alátét
    3 eltávolított lemez 4 IMMI modul

     

  4. Tájolja úgy az IMMI modult, hogy az összes port a tetején legyen, és a vezérlődoboz lemezfedélből származó csavarokat és rögzítő alátéteket használja a modul beszereléséhez a vezérlődoboz belsejébe.

    Az anyagi károk elkerülése érdekében a vezérlődoboz csavarjait 1,5 Nm nyomatékkal húzza meg.

  5. Az M6 anyával és az M6 alátéttel csatlakoztassa a földelő vezetéket az IMMI modulhoz és a vezérlődobozhoz.

A szalagkábel csatlakoztatása az IMMI-hez

 

A perforált szalag eltávolításával felfedheti az éles széleket, és ez személyi sérülésekhez vezethet.

  • Óvatosan kezelje az eltávolított csíkot.

Ha az éles és/vagy hegyes szerszámot túl mélyen dugja a BŐVÍTŐ BUSZba, ezzel károsíthatja a berendezést.

  • Az éles és / vagy késes szerszámokat óvatosan helyezze be a BŐVÍTŐ BUSZba.
A szalagkábel csatlakoztatásához
  1. Használjon vágókést a vezérlődoboz címkéjén a BŐVÍTŐ BUSZ rész és a perforált szalag átvágásához.
  2. A perforált csík eltávolításához használjon sniccert vagy csípőfogót, és tegye szabaddá az EXTENSION BUS csatlakozó portot.
  3. Csatlakoztassa a szalagkábel egyik végét a BŐVÍTŐ BUSZ éppen szabaddá tett csatlakozó portjához.
  4. Csatlakoztassa a szalagkábel másik végét a vezérlődoboz csatlakozó portjához.
  5. 1 BŐVÍTŐ BUSZ csatlakozó aljzat 2 szalagkábel
    3 föld csatlakozás

    A szalagkábel szakszerűtlen bekötése anyagi károkat okozhat.

    • Gondoskodjon róla, hogy a szalagkábel egybeessen a BŐVÍTŐ BUSZ csatlakozó aljzat felső síkjával.

Az IMM csatlakoztatása

Az IMM csatlakoztatásához
  1. Csatlakoztassa az IMM csatlakozót az IMMI modulhoz, és rögzítse a biztonsági bilincseket a helyükön.

  2. Vagy csatlakoztassa az  áthidaló dugót az IMMI-modulhoz és pattintsa a helyükre a bilincseket. Ld. az 1. A robot használata IMM nélkül  az 1. oldalon.
  3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az áramforráshoz, és kapcsolja be a vezérlődobozt.

  4. Várja meg a képernyő-üzenetet a PolyScope felületen, amely szerint az IMMI-t engedélyezni kell a biztonsági beállításokban.