Szerzői jog és felelősségvállalás kizárása

 

Universal Robots folyamatos javítja termékei megbízhatóságát és teljesítményét, és ezért fenntartja a jogot hogy előzetes figyelmeztetés nélkül tökéletesítse a terméket. Universal Robots gondoskodik róla, hogy a dokumentum tartalma pontos és helytálló legyen, de nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy hiányzó információért.

Universal Robots kizár minden felelősséget, még akkor is, ha a jelen dokumentumban szereplő összes iránymutatást betartják.

A(z) Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) kifejlesztése az Euromap 67, 1.11 verziója (2015. májusi kiadás) szerint, és az SPI AN146 szerint történt, The Society of the Plastics Industry, kiadványszám: AN146 (2006 március).

A(z) Universal Robots ezennel elhárít minden felelősséget az IMM géppel és az IMMI csatolónak küldött jelével kapcsolatban, beleértve a leállító jelzéseket és a Universal Robots leállító jelzéseinek kezelését, mivel a Universal Robots cégnek nincs tudomása róla, hogy az IMM gép fejlesztése során követték e a fent említett iparági irányelveket.