Product Description

Leírás

Az e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) egy olyan ipari megoldás, amelynek segítségével az Universal Robotse-Series  vezérlő szekrényt egy Fröccsöntő géphez lehet csatlakoztatni.

A e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) szakszerűtlen csatlakoztatása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

  • Telepítse az IMMI -modult megfelelően, hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

Az e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) szakszerűtlen beszerelése károsíthatja a berendezést vagy anyagi kárt okozhat.

A termék használata

Ennek a terméknek a tanúsítványa csak azokra, a(z) e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) interfészeken található Universal Robotse-Series vezérlőszekrényekre  érvényes, amelyeket 2020. február 1. után gyártottak, ahol a vezérlőszekrények az IMMI -interfészen frissülnek és megfelelnek az EMC  irányelv előírásainak.

 

A funkcionális biztonsági előírások az IMMI UR leállító kimeneteire vonatkoznak. Az integrált funkcionális biztonsági előírások az integrátor felelősségi körébe tartoznak, mivel ez magában foglalja a fröccsöntőgép előírásait is.

Összetevők

A(z) e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) a következő elemekből áll:

  • e-Series IMMI -modul
  • e-Series IMMI -kábel

Az e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) alkalmazás a következő elemekből áll:

  • Az EUROMAP 67 / SPI AN-146 előírásait teljesítő fröccsöntő gép
  • Universal Robots e-sorozatú robot, amely egy együttműködő robotkarból és egy UR e-sorozatú vezérlődobozból (Rev.F2 biztonsági vezérlőkártyával) áll.
  • Az e-Series IMMI-modul, az IMMI -modullal és egy IMMI-kábellel.
  • Robot végberendezések, pl. markolók.

Követelmények

 

Ha olyan vezérlődobozba szerel be egy e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) elemet, amelynek sorozatszáma kisebb mint 2020020161, a berendezés károsodhat, vagy anyagi kárt okozhat.

  • Az IMMI modul telepítése előtt ellenőrizze a vezérlődoboz sorozatszámát.
  • Ha szükséges, ellenőrizheti biztonsági vezérlőkártyáját.
Vezérlőegység

A vezérlődoboz sorozatszáma a vezérlődoboz konzol alján található. Az alábbi ábrán a címke és a vezérlődoboz sorozatszáma látható.

 

Biztonsági vezérlő kártya

A biztonsági vezérlőkártya sorozatszáma a biztonsági vezérlőkártya hátoldalán található. Szét kell szerelnie a vezérlőszekrény konzolját, hogy hozzáférhessen a Rev. F2 biztonsági vezérlőkártyához (F2 = RM).