Műszaki adatok

Elektromos specifikáció

MAF, nem biztonsági vonatkozású
Paraméter Min. Típus Max. Egység
24 V feszültségtűrés -10% – 10% V
A 24 V tápegységből elérhető áramerősség – – 750 mA
Túlterhelés elleni védelem – 2 – A
MAF bemeneti feszültség magas szintje* 11 – – V
MAF bemeneti feszültség alacsony szintje* – – 5 V
MAF bemeneti feszültség-tartomány* -0.4 – 36 V
MAF bemeneti áramerősség 24 V bemenő feszültségnél – 11 – mA

* Hivatkozással a földre (GND) az IMMI-től.

 

Stop I/O, biztonsággal kapcsolatos jelek

A vészleállítás kimenőjeleit az EN 50205 szabványnak megfelelő erővezérelt biztonsági relék vezérlik. A kapcsolóérintkezők galvanikusan el vannak szigetelve az összes többi jeltől, és megfelelnek az IEC 60664-1 szabvány 2. szennyezési fokozat, II. túlfeszültség kategória előírásainak.

Paraméter

Min.

Típus

Max.

Egység

ZA1-ZA4 feszültség*

22

24

26

V

ZC1-ZC4 bemeneti áram (mindegyik kimenet) 24 V bemenő feszültségnél

–

11

–

mA

ZC1-ZC4 bemenő feszültség-tartomány*

-0.4

–

36

V

ZC1-ZC4 bemenő feszültség magas értéke*

11

–

–

V

ZC1-ZC4 bemenő kisfeszültség*

–

–

5

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 e. á./v. á. áramerősség

0.01

–

6

A

A1-C1 A2-C2 A3-C3 feszültség e. á

5

–

50

V

A1-C1 A2-C2 A3-C3 feszültség v. á

5

–

250

V

* Hivatkozással a földre (GND) az IMMI-től.

 

Digitális bemenetek, nem biztonsági vonatkozásúak

A digitális kimenetek pnp típusúak, és galvanikusan csatlakoznak az IMM-hez. A bemenetek megfelelnek az IEC 61131-2 szabványban meghatározott mindhárom típusú digitális bemenetnek.

Paraméter

Min.

Típus

Max.

Egység

Bemeneti áramerősség 24 V bemeneti feszültségnél

–

11

–

mA

Bemeneti feszültség-tartomány*

-0.4

–

36

V

Bemeneti feszültség magas szintje*

11

–

–

V

Bemeneti feszültség alacsocsony szintje*

–

–

5

V

* Hivatkozással a földre (GND) az IMMI-től.

 

Digitális kimenetek, nem biztonsági vonatkozásúak

A digitális kimenetek pnp típusúak, és galvanikusan csatlakoznak az IMM-hez. Az IMM és a robotpotenciál között a galvanikus szigetelés megfelel az IEC 60664-1 2. szennyezettségi fokú, II. túlfeszültség kategóriájú előírásnak. A kimenetek konstrukciója teljesíti az IEC 61131-2 szabvány előírásait.

Paraméter

Min.

Típus

Max.

Egység

Forrásáram kimenetenként

0

–

200

mA

Feszültségesés BEkapcsoláskor

0

70

300

V